3 / 8 Zoll Vierkant, Steckschlüsselsatz, 12844

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12844

Teilenummer
12844
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

155.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 / 9/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 3/8
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 JAN Code 4712818933666 Set Content Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8 11/16 3/4 Deep Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Deep Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150 mm, Universal Joint, Blow Molded Case

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 8 Zoll Vierkant, Steckschlüsselsatz, 12844, die Teilenummer ist 12844.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12844.

Technischer Support