1 / 2 Zoll Vierkant, Verlängerung, 13506 / 13507 / 13567 / 13568

1 / 2 Zoll Vierkant, Verlängerung, 13506 / 13507 / 13567 / 13568
Eine Verlängerungsstange, die für Arbeiten in engen Räumen geeignet ist.
Sie hat eine Gesamtlänge von 250 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

13507

Teilenummer
13507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Socket shape Verbindertyp
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 250 Insertion Portion Outer Diameter(mm) 22.5
Shaft Diameter(mm) 15.5 JAN Code 4712818934984

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 2 Zoll Vierkant, Verlängerung, 13506 / 13507 / 13567 / 13568, die Teilenummer ist 13507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13507.

Technischer Support