T-Shaped Magnet

T-Shaped Magnet
  • Mengenrabatt
Large adsorption force and suitable for various retention work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

73547

Teilenummer
73547
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter Shape Round Adsorption Power(N) 250
Handle Y/N Verfügbar Screw hole Y/N N/A Orientation Anisotropy
Main Body Size(mm) φ50×35 Main Body Material Zinc Alloy Material of Handle Iron
Application A clasp for holding scale. Used as a magnet hanger. Mass(g) 330

Sie befinden sich auf der Seite für T-Shaped Magnet, die Teilenummer ist 73547.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73547.

Technischer Support