Gripzange zum Schweißen, 4234-280

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4234-280

Teilenummer
4234-280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 700 Gripping Capability (Plate Thickness)(mm) 90
Main body: option Main Body JAN Code 4003773022220 Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated
Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from chrome vanadium, ideal for clamping H-type steel up to a depth of 40 mm or clamping difficult-to-hold pipes.

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange zum Schweißen, 4234-280, die Teilenummer ist 4234-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4234-280.

Technischer Support