• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gripzange zum Schweißen, 4224-280

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4224-280

Teilenummer
4224-280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 860 Gripping Capability (Pipe Diameter)(φ mm) 10-70
Main body: option Main Body JAN Code 4003773022213 Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated
Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from heat-resistant cast steel, allowing pipes to be safely held in position for welding.

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange zum Schweißen, 4224-280, die Teilenummer ist 4224-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4224-280.

Technischer Support