• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider, 9020-185

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9020-185

Teilenummer
9020-185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Capacity (mm) 25 Overall Length(mm) 185
Mass(g) 172 Supplement Cannot be used for wire cut. Features Equipped with opening spring and lock lever.
JAN Code 4003773067122

Technischer Support