• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserpumpenzange (Cobra, extra schlank)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8751-250

Teilenummer
8751-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.69 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250 Mass(g) 328 Pipe(φ mm) 32
Nut(mm) 34 JAN Code 4003773061328 Features (Individual) For manufacturing plant facilities and automotive related maintenance work.

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Cobra, extra schlank), die Teilenummer ist 8751-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8751-250.

Technischer Support