• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserpumpenzange (selbstklemmende Schraubzange)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8741-250

Teilenummer
8741-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.12 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250 Nut(mm) 10~32 JAN Code 4003773060109
Handle specification Plastic Coating Features (Common) Can be used for tightening/releasing locknuts. Designed to grab on three-faces, the head securely holds even bolts and nuts with rounded corners or which are rusted stuck, the wrong size, or covered under thick coatings.

Technischer Support