• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Crimpzange / Crimp-Kombinationszange, 9752-50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9752-34
9752-36
9752-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mass
(g)
Crimping Ability
(mm2)
Crimping Ability
(AWG)
JAN Code Compatible terminal

219.24 €

1 5 Arbeitstage 4830.1-2.527-134003773051879For open barrel terminals (2.8 + 4.8 mm)

180.48 €

1 5 Arbeitstage 4870.5-620-104003773052579For Insulated Terminal

169.78 €

1 10 Arbeitstage 4930.5-620-104003773051909For End Sleeves

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 220
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort
Features All parts which are under a heavy load are made of special steel which has been subject to a hardening and tempering treatment with oil.

Technischer Support