• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zangenschlüssel, 8603

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8603-150
8603-180
8603-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Adjustment
(Steps)
Capacity (Nut)
(mm)
JAN Code

96.70 €

1 6 Arbeitstage 15014274003773070009

100.07 €

1 5 Arbeitstage 18013354003773028819

167.00 €

1 5 Arbeitstage 40025854003773077312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body Features With the plier wrench body, there is no need to carry large wrenches. The grasping surface can always be moved in parallel, and can also be used regardless of millimeter or inch settings. The special head action can be operated like a ratchet handle. Nuts can be tightened and loosened quickly. The design capitalizes on the lever principle, and the handle, which has a power increase of 10-fold, includes the jaw.

Technischer Support