Elektronik-Seitenschneider, 7752-115

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7752-115

Teilenummer
7752-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

124.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 115
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773040750 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Flat Tapered Head
Features The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 57 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7752-115, die Teilenummer ist 7752-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7752-115.

Technischer Support