Elektronik-Seitenschneider, 7712-115

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7712-115

Teilenummer
7712-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 115
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773043768 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Round Head
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7712-115, die Teilenummer ist 7712-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7712-115.

Technischer Support