• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektronik-Seitenschneider, 7702-115

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7702-115

Teilenummer
7702-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 115
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773012733 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Round Head
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7702-115, die Teilenummer ist 7702-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7702-115.

Technischer Support