Elektronik-Seitenschneider, 7701

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7701-115

Teilenummer
7701-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.51 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 115
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773011965 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Round Head
Features The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Seitenschneider, 7701, die Teilenummer ist 7701-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7701-115.

Technischer Support