Antistatischer Elektronik-Seitenschneider, 7732

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7732-115ESD

Teilenummer
7732-115ESD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 115
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.3 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025122 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Tapered Head
Features The electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering. The hardness of the carefully quenched blade is about HRC62.

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Elektronik-Seitenschneider, 7732, die Teilenummer ist 7732-115ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7732-115ESD.

Technischer Support