• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kraft-Seitenschneider, 7405

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7405-200

Teilenummer
7405-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.53 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 200
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.5 Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 300
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 4.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773012313 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort Features Optimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider, 7405, die Teilenummer ist 7405-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7405-200.

Technischer Support