• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange für Glasfaserkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7251-160

Teilenummer
7251-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 170
Main body: option Main Body JAN Code 4003773028031 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating
Features The blade is carefully quenched. No need to open while doing repetitive tasks because it is equipped with a double opening spring which reduces the sense of resistance. The material is oil-quenched and tempered vanadium electric steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Zange für Glasfaserkabel, die Teilenummer ist 7251-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7251-160.

Technischer Support