• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffseitenschneider, 7211-160

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7211-160

Teilenummer
7211-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 150
Main body: option Main Body JAN Code 4003773030058 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 45° Bent Nose
Features Has open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffseitenschneider, 7211-160, die Teilenummer ist 7211-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7211-160.

Technischer Support