• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vornschneider, 6901-130

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6901-130

Teilenummer
6901-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 130
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.75 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 111 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.4-2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Main body: option Main Body JAN Code 4003773017974
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Vornschneider, 6901-130, die Teilenummer ist 6901-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6901-130.

Technischer Support