Vornschneider, 6701/6705

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6701-160

Teilenummer
6701-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.07 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 160
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 237 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.4
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773011651
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Vornschneider, 6701/6705, die Teilenummer ist 6701-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6701-160.

Technischer Support