Präzisions-Sicherungsringzange für Bohrungen, 4821-J

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4821-J41

Teilenummer
4821-J41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 305
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.2
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773050346 Specifications Head Finish: Rust-Resistant Finish, Handle: Plastic Coating (Non-Slip Finish) Features As the tip bit has a wide contact area with the ring, it can retain the ring without warping it. With a slim shaped head, work in narrow spaces is possible. A slip-prevention coating has been applied to the handle's plastic coating. The body is made of a hot-forged chrome vanadium electric steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Sicherungsringzange für Bohrungen, 4821-J, die Teilenummer ist 4821-J41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4821-J41.

Technischer Support