• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringzange für Bohrungen, 4411

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4411-J4

Teilenummer
4411-J4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 320
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773029939 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Bohrungen, 4411, die Teilenummer ist 4411-J4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4411-J4.

Technischer Support