Gripzange zum Schweißen, 4214-280

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4214-280

Teilenummer
4214-280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.31 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 915 Gripping Capability (Pipe Diameter)(φ mm) 30-65
Gripping Capability (Plate Thickness)(mm) 51 Main body: option Main Body JAN Code 4003773022206
Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from heat-resistant cast steel, allowing pipes to be safely held in position for welding. Can also be used with H-type steel clamps up to a depth of 25 mm.

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange zum Schweißen, 4214-280, die Teilenummer ist 4214-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4214-280.

Technischer Support