Mechanikzange, 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3871-200

Teilenummer
3871-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Tip Shape Half round type, 70° angle
Mass(g) 175 Tip width(mm) 2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773017202 Specifications Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Sie befinden sich auf der Seite für Mechanikzange, 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895, die Teilenummer ist 3871-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3871-200.

Technischer Support