• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektronikzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3552-145

Teilenummer
3552-145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 145
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Tip Shape Flat
Mass(g) 105 Length of Opening Tip(mm) 40 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773039389 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort Features Neatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work. Material is oil quenched and annealed special tool steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronikzange, die Teilenummer ist 3552-145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3552-145.

Technischer Support