Thread Solder Super Rosin 60GXB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH6012

Teilenummer
RH6012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

136.49 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lead Free Nein Wire diameter(mm) 1.2 Product Type Gewinde-Lötmaschine
Flux (With Resin) Eingeben Fusing point(°C) 183~190 JAN Code 4562155670164
Trusco Code 116-6620 Mass(g) 1000 Features A Class B shatterproof flux-cored solder with high reliability. Because the product has no slits, it can process up to φ0.2 mm wire diameter and thus is ideal for precision electronic components. Even when stored for a long time, there will be almost no moisture absorption deterioration of flux and the residue will be insulated well. Generates very little smoke and almost no odor.
Application Wiring and connection for electric and electronic devices. Material Alloy Composition: Tin Proportion 60%, Zinc 40% Flux MIL-RA Class, JIS B Class
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Thread Solder Super Rosin 60GXB, die Teilenummer ist RH6012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH6012.

Technischer Support