PS-Trennwände, 10 Stück【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30669

Teilenummer
30669
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

47.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Detailed Material Polystyrene Width dimension(mm) 75 Depth(mm) 420
Height Dimension(mm) 150 JAN Code 4904625751575 Trusco Code 295-6519
Mass(kg/bag) 1.5 Specifications(m​m) Plate Thickness 1.2 Material Polystyrene
Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für PS-Trennwände, 10 Stück, die Teilenummer ist 30669.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30669.

Technischer Support