Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1000-4H
Product Type | Flanschwerkzeug | Applicable Pipe Outer Diameter (millimeters) | 13 | Scale Type | Für Millimeter |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4562158250011 | Trusco Code | 253-8245 | Mass(g) | 910 |
Features | A dedicated tool for flexible tube 3-thread caulking (hammer type). Caulking work can be confirmed at the punching groove without having to remove the flex. | Application | Dedicated tools for use with special 3-tier caulked flexible stainless steel tube. |
Sie befinden sich auf der Seite für Bördelwerkzeug für flexibles Rohr, die Teilenummer ist K1000-4H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1000-4H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften