Teilenummer
|
---|
100031 |
103731 |
105431 |
107331 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair material | Wire diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahldraht | 0.35 | 4017359078433 | 442-4557 | 117 | ||
12.32 € | 5 | 9 Arbeitstage | Edelstahldraht | 0.35 | 4017359078396 | 442-4573 | 125 | ||
4.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Mit Messing überzogener Draht | 0.30 | 4017359078228 | 442-4590 | 120 | ||
14.89 € | 2 | 9 Arbeitstage | Messingdraht | 0.15 | 4017359144169 | 442-4611 | 124 |
Loading...
Type | Bürste mit Holzgriff | Number of lines(Row) | 3 | Planting(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 25 | Overall Length(mm) | 290 | Width(mm) | 28 |
Features | Handle shape is easy to grip and fits the hands well, and its curved specification makes force easy to apply so that it can be used efficiently in wide space. | Application | For removing rust, polishing and removing paint over broad surfaces. | Specifications | Curved Handle |
Handle Material | Beech Wood |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hair material
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften