Spitzzange, 2625

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2625-200

Teilenummer
2625-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.80 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 200
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773010937 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort Features Hardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened vanadium steel. Despite the slim, slender tips, this tool is sufficient for work that requires strong force, particularly bending work. Side cutter can but through 3.2 mm diameter medium hard wire, or 2.2 mm diameter hard wire.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, 2625, die Teilenummer ist 2625-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2625-200.

Technischer Support