• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Replacement Needle, Scribing Needle (2-Piece Set) 【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

78650

Teilenummer
78650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.52 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ersatzleitung Tip specifications Carbid-Spitze Single Product/Set Classification Einzelstück
Mass(g) 1 Size(mm) 40×2×2 Application For marking on iron, general steel, plastic, and wood.

Sie befinden sich auf der Seite für Replacement Needle, Scribing Needle (2-Piece Set) , die Teilenummer ist 78650.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 78650.

Technischer Support