• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pick Up Magnet Antenna Type

Pick Up Magnet Antenna Type
  • Mengenrabatt
A magnet which can pick up screws, etc. that are out of reach.
[Features]
· Adsorption is possible even in places not reachable by hand.
· Uses a powerful anisotropic magnet.
· The orientation of the magnet can be freely distorted (H-3).
[Applications]
· Useful for picking up screws from places which cannot be reached by hand, sorting iron/nonferrous metals, or removing iron powder from drill taps.
· Antenna is freely extendable and comes with a clip, making it convenient for carrying, storage, and use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

72291

Teilenummer
72291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 15 Magnet Diameter(mm) 13 Overall Length(mm) 134 - 540 (variable)
Product Type Handmagnet Material Main Body: Brass Features The orientation of the magnet can be changed as desired.

Sie befinden sich auf der Seite für Pick Up Magnet Antenna Type, die Teilenummer ist 72291.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 72291.

Technischer Support