• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hand Magnet, Detachable, with Caster

Hand Magnet, Detachable, with Caster
[Features]
· The attractive force of the magnet allows for more efficient work.
· Enables quick collection of metal fragments over a wide area.
· The lever can be handled with one hand.
· Since it can swivel, it can be moved around freely.
· A sturdy aluminum body is used.
· Uses a large and easily operable lever.
· 2-level extension. Length 715 mm, 1,015 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

73556

Teilenummer
73556
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.04 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 715-1015 (variable) Load Resistance(kg) 5 Product Type Handmagnet
Material Main Body: Aluminum, ABS Resin Mass(g) 1100

Sie befinden sich auf der Seite für Hand Magnet, Detachable, with Caster, die Teilenummer ist 73556.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73556.

Technischer Support