Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-L |
AP-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Striking Power (N) | Mass (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 490 | 114 | Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength. Includes palm protector to protect the palm from the impact of continuous punch work. | ||
30.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 294 | 53 | Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength. |
Loading...
Product Type | Automatische Stanze | Material (Tip) | Carbid-Spitze | Material: Main body | Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | HRA87 | Application | Punch Work |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum Striking Power(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften