• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pencil Scribing Needle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-P
SC-PDX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

19.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.214519

49.49 €

1 5 Arbeitstage 813225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Tip specifications Carbid-Spitze Material Main Body: Plastic; Tip: Ultra-Hard Tip
Application Scribe Work Features 1 Has clip for convenient carry; scribing needle can be stored in the main body with knock mechanism; hardened steel carbide tip; can even scribe on glass etc.; wear resistant and does not chip; a high durability scribing needle which does not burr; tip angle: 50°

Technischer Support