Airtight Box, Conductive Type 260 to 5,600 ml

Airtight Box, Conductive Type 260 to 5,600 ml
  • Mengenrabatt
Conductive type storage box.
[Features]
· Seals and fasteners keep it tightly closed.
· Surface resistance 103 to 104 Ω.
[Applications]
· For storage of electronic parts and chips susceptible to static electricity.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9-5618-01
9-5618-02
9-5618-03
9-5618-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Dimensions
(mm)
Internal dimensions
(mm)
Capacity
(ml)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

16.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

120×98×46109×75×35260Airtight Box (Conductive Type) 1 DNo.1D49048817813231 pc.

20.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 138×109×53125×84×41400Airtight Box (Conductive Type) 1.5 DNo.1.5D49048817813161 pc.

21.32 €

5 6 Arbeitstage 159×122×57148×99×47590Airtight Box (Conductive Type) 2 DNo.2D49048817813091 pc.

33.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 210×150×70185×125×601200Airtight Box (Conductive Type) 3 DNo.3D49048817812931 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Surface resistance value 2×103Ω Material Main Body, Lid: Conductive PP (Polypropylene), Gasket: Silicone Rubber, Fastener: Stainless Steel Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support