Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS

Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS
Double-sided tape that peels off cleanly.
[Features]
· The base material is strong, and won't tear easily when being peeled off.
[Applications]
· This easy to peel double-sided tape can be used for cushioning OA equipment and home appliances, and as a reusable seal adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9948-01

Teilenummer
1-9948-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

3.69 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Weiße Ausführung Breite(mm) 5
Länge(m) 20 Dicke(mm) 0.16 Wicklung Kerndurchmesser(Ø(mm)) 75
Artikelbezeichnung des Herstellers Double-Sided Tape J1400 Hersteller Anzahl J1400 JAN-Code 4904140774004
Eigenschaften It has excellent adhesion and peels off cleanly. It can be used on metal and plastic. Basiswerkstoff Non‐Woven Fabric Klebstoff Mittel Material Special Acrylic Thread
Inhaltsmenge 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS, die Teilenummer ist 1-9948-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9948-01.

Technischer Support