Durable Line Tape

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-2604-02

Teilenummer
1-2604-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

96.61 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Gelb Breite(mm) 50
Länge(m) 20 Dicke(mm) 0.16 Artikelbezeichnung des Herstellers Durable line tape yellow
Eigenschaften Features outstanding heat resistance, chemical resistance, durability, and ultraviolet resistance. Maintains its luster for a long time, resisting discoloration and distortion. Even tough stains such as those from oil-based magic markers can be easily removed by simply wiping them off. Environmentally friendly: can be incinerated after removal. Spezifikationen Incombustible and already processed to be antimicrobial and mold-resistant Werkstoff Grundkörper PET (Polyethylene Terephthalate) Film + Special Coating
Kern Plastic Inhaltsmenge 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Durable Line Tape, die Teilenummer ist 1-2604-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-2604-02.

Technischer Support