Masking tape width (mm) 9–200

Masking tape width (mm) 9–200
Features excellent adherence and does not peel or slip during work. Strong tape for numerous chemicals such as ferric chloride solution and ammonium persulfate solution. Tape can be removed easily after use and peels off with minimal residue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-6394-04
6-6394-05
6-6394-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers Inhaltsmenge

46.98 €

1 6 Arbeitstage 50Masking tape N-380 50x1001 Roll

90.01 €

1 6 Arbeitstage 100Masking tape N380 100x1001 Roll

133.75 €

1 6 Arbeitstage 200Masking tape N380 200x1001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Blaue Ausführung Länge(m) 100
Dicke(mm) 0.08 Hersteller Anzahl N-380 Eigenschaften Excellent adhesion, does not peel or wear off while working. Tape is highly resistant to many chemicals such as ferric chloride and ammonium persulfate solutions. Tape can be removed easily and peels off without leaving any residue.
Werkstoff PVC Film Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support