Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-9166-01 |
1-9166-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | Hersteller Anzahl | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.035 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#12 | 650S#12 | 1 Roll | ||
39.79 € | 2 | 6 Arbeitstage | 0.05 | Kapton Tape, Kapton Tape 650S#25 | 650S#25 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Brauner Untergrund | Breite(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 20 | Detaillierte Farben | Brown | Basiswerkstoff | PI (Polyimide |
Klebstoff Mittel Material | Silicone | Flammfest | UL510 Approved Product | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 200 |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
Hersteller Anzahl
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften