Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Thickness (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | KM10 | 1 | ||
67.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | KM10 | 1.5 | ||
89.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | KM10 | 2 | ||
112.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 2.5 | ||
134.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | KM10 | 3 | ||
109.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 3.5 | ||
125.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | KM10 | 4 | ||
140.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 4.5 | ||
156.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | KM10 | 5 | ||
187.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | KM10 | 6 | ||
218.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 7 | ||
248.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 8 | ||
279.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | KM10 | 9 | ||
312.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | KM10 | 10 | ||
45.10 € | 1 | 15 Arbeitstage | KV30 | 1 | ||
67.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 1.5 | ||
89.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 2 | ||
112.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 2.5 | ||
134.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | KV30 | 3 | ||
109.50 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 3.5 | ||
125.18 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 4 | ||
140.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 4.5 | ||
156.56 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 5 | ||
218.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 7 | ||
248.92 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 8 | ||
279.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 9 | ||
312.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | KV30 | 10 |
Loading...
Polishing Classification | Black | Vertical | 100 | Horizontal | 70 |
---|---|---|---|---|---|
External Tolerance(mm) | ±1.0 | Thickness Tolerance(mm) | 0~+0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Thickness (T)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften