Kunststoffwanne, Volumen 11 - 39 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAN54B2

Teilenummer
TAN54B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

51.91 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(L) 39 Product Type Runder Tank Material (Main Body) Polyethylen (PE)
Outer Diameter (External Dimensions)(mm) 610 Height (External)(mm) 200 JAN Code 4580167560884
Trusco Code 433-8022 Mass(g) 1230 Features A PL mark approved product usable even with beverage content. With scale useful for measurement/mixing.
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffwanne, Volumen 11 - 39 l, die Teilenummer ist TAN54B2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAN54B2.

Technischer Support