Stretchfolienhalter für 3 Zoll-Papierröhren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFH01B

Teilenummer
SFH01B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.00 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolienbezogene Artikel Width(mm) 93 Main Body Dimension (Depth)(mm) 95
Main Body Dimension (Height)(mm) 190 JAN Code 4562126581123 Trusco Code 446-1819
Mass(g) 295 Features Simple operation can be performed merely by setting the grip bar holder and insertion holder in a stretch film. When not using, it can be stored vertically. Application Package Fall Prevention
Specifications For 3-inch paper tubes Material ABS Resin Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stretchfolienhalter für 3 Zoll-Papierröhren, die Teilenummer ist SFH01B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFH01B.

Technischer Support