Reibungs-Haftband, als Band oder Pads

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD-404

Teilenummer
SD-404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

13.68 €

8 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Weiße Ausführung Width(mm) 40 Length(m) 4
Thickness(mm) 2 Adhesiveness 13.28N/10mm JAN Code 4903620945019
Trusco Code 442-8897 Mass(g/package) 100 Features Can be washed when adhered. Adheres quickly and does not move.
Application For indoors. Optimal for non-slip of carpets and mats. Material Base Material: Polyester; Adhesive: Acrylic Adhesive; Adhesive Surface: Acrylic Resin Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Reibungs-Haftband, als Band oder Pads, die Teilenummer ist SD-404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-404.

Technischer Support