Kieselgelgewebeband, Breite 50 mm

Kieselgelgewebeband, Breite 50 mm
Highly heat-insulated silica tape for lagging work.
[Features]
· Repair/corrosion-proofing tape that does not use any asbestos.
· Excellent thermal shock resistance enables it to withstand rapid heating and cooling.
[Applications]
· As insulation in high-temperature areas.
· For insulation material and high temperature insulating material of exhaust ducts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TST-0850

Teilenummer
TST-0850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

209.32 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 50 Length(m) 30 Thickness(mm) 0.8
JAN Code 4989999430110 Trusco Code 301-7095 Mass(g) 900
Features Uses high purity silica fiber with 95% Silicon dioxide (SiO2). With excellent heat resistance, this ultra high temperature material can be used at 1,000°C. With excellent thermal shock resistance, can withstand rapid heating and cooling. Contains no asbestos. Application High temperature heat insulating material, exhaust duct heat insulating material, high temperature cushioning, other high temperature places. Specifications No Adhesive
Operating Temperature Range(°C) Up to 1000 Material Silica fiber Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Kieselgelgewebeband, Breite 50 mm, die Teilenummer ist TST-0850.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TST-0850.

Technischer Support