Teilenummer
|
---|
E031 |
E0331 |
E0332 |
E0333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | 12 | 8 | 4904140233105 | 441-7551 | 38 | 1 Roll | ||
4.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | 4904140233310 | 419-7356 | 38 | 1 Roll | ||
7.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | 30 | 5 | 4904140233327 | 419-7364 | 60 | 1 Roll | ||
7.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 4904140233334 | 419-7372 | 52 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 5.3N/10mm | Color Details | Gray | Material (base) | Special Foam Rubber (EPDM) |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften