Aluminiumband, von Hand durchtrennbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J3500

Teilenummer
J3500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.53 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Color Details Silver
Mass(g) 103 Material (base) Soft Aluminum Foil (0.03 mm)/polypropylene Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband, von Hand durchtrennbar, die Teilenummer ist J3500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J3500.

Technischer Support