Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DX80
Product Type | Polyvinylchlorid-Rohrschneider | Overall Length(mm) | 255 | Blade Length(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881434678 | Trusco Code | 337-8977 | Mass(g) | 430 |
Features | Cutting with 3 ratchet passes. The attachment included can cut diagonally. Lighter cutting with a rounded cutting edge. | Application | For cutting wiring ducts, wagon mold, signal mold, and casers. Work related to installing electronics and electrical material. |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Rohrschneider, die Teilenummer ist DX80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften