• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Rohrschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SX15
SX25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

54.30 €

1 6 Arbeitstage 210654953881431561169-7978335

91.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2851104953881431769303-6120535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyvinylchlorid-Rohrschneider Features Communication cable moldings and wiring ducts are cut. SX25 has a long blade and a wide protector can also be fitted. Application Cutting of cutting duct, resin plate, rubber hose, etc.

Technischer Support