• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handlicher Rohrschneider

Handlicher Rohrschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· There are two cutting positions.
· Capable of accurate cutting at 45°.
· With a safety stopper to prevent accidental opening of the blade.
· With safety stopper, it allows opening with a one-touch operation of a single hand.
· Lightweight aluminum alloy.
[Applications]
· Cutting 100 mm wide resin arched wiring cover etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HMC-100

Teilenummer
HMC-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 317 Blade Length(mm) 110 JAN Code 4564100017819
Trusco Code 322-2675 Mass(g) 670 Features There are two cutting positions. Accurate 45° cutting is possible. A safety stopper prevents accidental opening of the blade. One-touch opening (with safety stopper) with one hand is possible. It is made of aluminum alloy and lightweight.
Application Cutting 100 mm wide resin arched wiring cover etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Handlicher Rohrschneider, die Teilenummer ist HMC-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMC-100.

Technischer Support